15-pin (RNM) package image

TPS630702RNMR ACTIVO

Convertidor elevador/reductor de tensión de entrada amplia (de 2 V a 16 V)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS630702RNMT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VQFN-HR (RNM) | 15
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS63070

  • Input Voltage Range: 2.0 V to 16 V
  • Output Voltage Range: 2.5 V to 9 V
  • Up to 95% Efficiency
  • +/- 1% dc accuracy in PWM mode
  • +3% / -1% dc accuracy in PFM mode
  • 2 A Output Current in Buck Mode
  • 2 A Output Current in Boost Mode
    (VIN = 4 V; Vout = 5 V)
  • Precise ENABLE input allows
    • user defined undervoltage lockout
    • exact sequencing
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current: 50 µA
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options
  • Output Discharge Option
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at 2.4 MHz and Synchronization Option
  • Power Good Output
  • VSEL simply allows output voltage change
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Input / Output Overvoltage Protection
  • Available in QFN Package

Descripción de TPS63070

The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is available in a 2.5 mm x 3 mm QFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS630702RNMT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información