28-pin (RUY) package image

TPS65197RUYR ACTIVO

Cambiador de nivel de 8 canales compatible con carga compartida de 2 y 3 canales y descarga de panel
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WQFN (RUY) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS65197

  • 8-Channel Level-Shifter (STV, RESET, 6 × CLK)
  • High Output-Voltage Level 16.5 V to 45 V (VGH)
  • Low Output-Voltage Level Down to –20 V (VGL)
  • Selectable Charge-Sharing
    • No Charge-Sharing
    • 2-Channel Charge-Sharing
    • 3-Channel Charge-Sharing
  • 2-Channel Panel Discharge
  • T-CON Failure Detection
    • TPS65197: Logic Resets by STV Pulse
    • TPS65197B: No Reset of the Logic
  • Latched Shut-Down Detection (Clocks to VGH)
  • Supports 100-kHz Clock Operating Frequency
  • 28-Pin 4-mm × 4-mm QFN Package

Descripción de TPS65197

The TPS65197/B is an 8-channel level-shifter with discharge function intended for use in LCD display applications such as Notebooks, Monitors and TVs.

The device converts the timing-controller (T-CON) logic-level signals to the high-level signals needed by the gate-in-panel (GIP) display.

The clock outputs, CLKOUTx, support normal level shifting operation and 2-channel or 3-channel charge-sharing, which can be used to improve picture quality and power consumption. At power down, all outputs follow their input signals as long as possible; when the discharge function is used, the outputs are pulled high (VGH).

The TPS65197 implements a logic reset to ignore wrong T-CON signals after the rising STV edge which forces all 6 output clocks to VGL1. The next CLKIN1 rising edge unlocks the logic and enables normal operation. The TPS65197B does not have the logic reset and always follows its input signals.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información