5-pin (DBV) package image

TPS70925DBVR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS70925DBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS709

  • Ultra-low IQ: 1 µA
  • Reverse current protection
  • Low ISHUTDOWN: 150 nA
  • Input voltage range: 2.7 V to 30 V
  • Supports 200-mA peak output
  • 2% accuracy over temperature
  • Available in fixed-output voltages: 1.2 V to 6.5 V
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Packages: SOT-23-5, WSON-6

Descripción de TPS709

The TPS709 series of linear regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protections for added safety.

Shutdown mode is enabled by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.

The TPS709 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS70925DBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información