10-pin (DRC) package image

TPS71257DRCR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, canal doble de 250 mA, con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71257DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS712

  • Dual 250 mA High-Performance RF LDOs
  • Available in Fixed and Adjustable
    Voltage Options (1.2 V to 5.5 V)
  • High PSRR: 65 dB at 10 kHz
  • UltraLow Noise: 32 µVrms
  • Fast Start-Up Time: 60 µs
  • Stable with 2.2 µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage: 125 mV at 250 mA
  • Independent Enable Pins
  • Thermal Shutdown and Independent Current Limit
  • Available in Thermally-Enhanced SON Package: 3mm × 3mm × 1mm
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Cordless Phones
    • Wireless PDA/Handheld Products
    • PCMCIA/Wireless LAN Applications
    • Digital Camera/Camcorder/Internet Audio
    • DSP/FPGA/ASIC/Controllers and Processors

Descripción de TPS712

The TPS712xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators is tailored to noise-sensitive and RF applications. These products feature dual 250 mA LDOs with ultralow noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), and fast transient and start-up response. Each regulator output is stable with low-cost 2.2 µF ceramic output capacitors and features very low dropout voltages (125 mV typical at 250 mA). Each regulator achieves fast start-up times (approximately 60 µs with a 0.001 µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (300 µA typical with both outputs enabled). When the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 0.3 µA typical. Each regulator exhibits approximately 32 µrms of output voltage noise with VOUT = 2.8 V and a 0.01 µF noise reduction (NR) capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, will benefit from high PSRR, low noise, and fast line and load transient features. The TPS712 family is offered in a thin 3mm × 3mm SON package and is fully specified from –40°C to +125°C (TJ).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71257DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información