5-pin (DCK) package image

TPS71433DCKR ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71433DCKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG | NIPDAU
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS714

  • Input voltage range: 2.5 V to 10 V
  • Available output voltage options:
    • Fixed: 1.8 V to 5 V
    • Adjustable: 1.205 V to 8.8 V
  • Output current: Up to 80 mA
  • Very low I Q: 3.2 µA at 80-mA load current
  • Dropout voltage: 415 mV at 50-mA load
  • Overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 2-mm × 1.25-mm SC-70 (DCK)
    • 2-mm × 2-mm WSON (DRV)
  • For MSP430-specific output voltages see the TPS715

Descripción de TPS714

The TPS714 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS714 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.

The TPS714 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses external feedback resistors to set the output voltage from 1.205 V to 8.8 V. The TPS714 LDO supports a low dropout of 650 mV (typ) at 80 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 80 mA). The TPS714 (new chip only) also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.

The TPS714 is available in a 2-mm × 2-mm package for use in high power dissipation applications and the SC70-5 package is designed for hand-held and ultra-portable applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71433DCKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información