6-pin (DRV) package image

TPS71921-22DRVT ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída, canal dual, alta PSRR, bajo IQ y 200 mA con bajada activa

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71921-22DRVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS719

  • Dual, 200mA High-Performance LDOs
  • Low Total Quiescent Current: 90µA with Both LDOs Enabled
  • Low Noise: 70µVRMS/V
  • Active Output Pulldown (TPS719xx)
  • Independent Enables for Each LDO
  • PSRR: 65dB at 1kHz, 45dB at 1MHz
  • Available in Multiple Fixed-Output Voltage Combinations from 0.9V to 3.6V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • Fast Start-Up Time: 160µs
  • Over-Current, Over-Temperature and Under-Voltage Protection
  • Low Dropout: 230mV at 200mA
  • Stable with 1µF Ceramic Output Capacitor
  • Available in 2mm × 2mm SON-6 and 6-Ball WCSP Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Cameras and Camera Modules
    • Cellular Camera and TV Phones
    • Wireless LAN, Bluetooth
    • Handheld Products

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owner

Descripción de TPS719

The TPS718xx and TPS719xx families of low-dropout (LDO) regulators offer a high power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses while consuming a very low 90µA (typical) at no load ground current with both LDOs enabled. The TPS719xx also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads. The TPS718xx and TPS719xx are stable with ceramic capacitors and use an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 230mV at 200mA output loads. The TPS718xx and TPS719xx also use a precision voltage reference and feedback loop to achieve 3% overall accuracy over all load, line, process, and temperature variations. Both families of devices are fully specified from TJ = -40°C to +125°C and are offered in 2mm × 2mm SON-6 and 6-ball Wafer Chip-Scale (WCSP) packages that are ideal for applications such as mobile handsets and WLAN that require good thermal dissipation while maintaining a very small footprint.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS71921-22DRVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información