8-pin (DRB) package image

TPS73501DRBR ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS73501DRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS735

  • Input Voltage: 2.7 V to 6.5 V
  • 500-mA Low-Dropout Regulator With EN
  • Low IQ: 45 µA
  • Multiple Output Voltage Versions Available:
    • Fixed Outputs of 1.2 V to 4.3 V
    • Adjustable Outputs from 1.25 V to 6 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Low Noise: 13.2 µVRMS
  • Fast Start-Up Time: 45 µs
  • Stable With a Ceramic, 2.2-µF, Low-ESR Output Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • 2% Overall Accuracy (Load, Line, and Temperature, VOUT > 2.2 V)
  • Very Low Dropout: 280 mV at 500 mA
  • 2-mm × 2-mm WSON-6 and
    3-mm × 3-mm SON-8 Packages

Descripción de TPS735

The TPS735 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 45-µA (typical) ground current.

The TPS735 device is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735 device uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This device is fully specified from TJ = –40°C to +125°C and is offered in a low-profile, 3 mm × 3 mm SON-8 package and a 2 mm × 2 mm WSON-6 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS73501DRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información