5-pin (DBV) package image

TPS73601DBVT ACTIVO

Regulador de tensión de caída ultrabaja de 400 mA de alta precisión con protección de corriente inve

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Igual que: TPS73601DBVTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS73601DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS736

  • Stable with No Output Capacitor or Any Value
    or Type of Capacitor
  • Input Voltage Range of 1.7 V to 5.5 V
  • Ultra-Low Dropout Voltage: 75 mV typ
  • Excellent Load Transient Response–with or
    without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Delivers Low Reverse Leakage
    Current
  • Low Noise: 30 µVRMS typ
    (10 Hz to 100 kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy Over Line, Load, and
    Temperature
  • Less Than 1 µA max IQ in Shutdown
    Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Min/Max Current
    Limit Protection
  • Available in Multiple Output Voltage Versions
    • Fixed Outputs of 1.20 V to 5.0 V
    • Adjustable Output from 1.20 V to 5.5 V
    • Custom Outputs Available
  • APPLICATIONS
    • Portable/Battery-Powered Equipment
    • Post-Regulation for Switching Supplies
    • Noise-Sensitive Circuitry such as VCOs
    • Point of Load Regulation for DSPs, FPGAs,
      ASICs, and Microprocessors

C2000 Is a trademark of Texas Instruments
All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de TPS736

The TPS736xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. It also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.

The TPS736xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS73601DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información