8-pin (D) package image

TPS7418D ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída de 200 mA y 7 V con activación

Igual que: TPS7418DG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para TPS74

  • Fast Transient Response Using Small Output Capacitor (10 uF)
  • 200-mA Low-Dropout Voltage Regulator
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3-V and 3.3-V
  • Dropout Voltage Down to 170 mV at 200 mA (TPS7433)
  • 3% Tolerance Over Specified Conditions
  • 8-Pin SOIC Package
  • Thermal Shutdown Protection

Descripción de TPS74

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 1-uF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 170 mV at an output current of 200-mA for the TPS7433). This LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN\ (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 uA at
TJ = 25°C.

The TPS74xx is offered in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3-V, and 3.3-V. Output voltage tolerance is specified as a maximum of 3% over line, load, and temperature ranges. The TPS74xx family is available in 8 pin SOIC package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información