6-pin (DRV) package image

TPS74612PQWDRVRQ1 ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 1 A, baja IQ y PSRR alto para automoción, con buena pote

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS746-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Device operating junction temperature range:
    • –40°C to +150°C
  • Package:
    • 2-mm × 2-mm wettable flank WSON
    • 3-mm × 3-mm wettable flank VSON
  • Input voltage range: 1.5 V to 6.0 V
  • Output voltage range:
    • Fixed option: 0.65 V to 5.0 V
    • Adjustable option: 0.55 V to 5.5 V
  • High PSRR: 38 dB at 100 kHz
  • Output accuracy: ±0.85% typical, ±1.5% maximum
  • Power-good output options:
    • Open-drain or push-pull
  • Ultra-low dropout:
    • 265 mV (max) at 1 A (3.3 VOUT)
  • Stable with a 1-µF or larger capacitor
  • Low IQ: 25 µA (typical)
  • Active output discharge
  • Functional Safety-Capable
  • Low thermal resistance:
    • DRV (6-pin WSON), RθJA = 80.3°C/W
    • DRB (8-pin VSON), RθJA = 55.5°C/W

Descripción de TPS746-Q1

The TPS746-Q1 is a 1-A, ultra-low-dropout regulator (LDO) with power-good functionality. This device is available in a small 6-pin, 2-mm × 2-mm WSON package and a small 8-pin, 3-mm × 3-mm VSON package with wettable flanks to facilitate optical inspection. The TPS746-Q1 consumes low quiescent current and provides fast line and load transient performance.

The TPS746-Q1 is a flexible device for post-regulation by supporting an input voltage range from 1.5 V to 6.0 V and an externally adjustable output range of 0.55 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages for powering common voltage rails.

The TPS746-Q1 has a power-good (PG) output that monitors the voltage at the feedback pin to indicate the status of the output voltage. The EN input and PG output can be used for sequencing multiple power supplies in the system.

The TPS746-Q1 is stable with small ceramic output capacitors, allowing for a small overall solution size. A precision band-gap and error amplifier provides high accuracy of ±0.85% (max) at 25°C and ±1.5% (max) over temperature. This device includes integrated thermal shutdown, current limit, and undervoltage lockout (UVLO) features. The TPS746-Q1 has an internal foldback current limit that helps reduce the thermal dissipation during short-circuit events.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información