8-pin (D) package image

TPS76850QD ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 1 A y 10 V con buena potencia y activación

Igual que: TPS76850QDG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS76850QDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE

Características para TPS768

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 10 V
  • Low-Dropout Voltage: 230 mV typical at 1 A (TPS76850)
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions for Fixed-Output Versions
  • Open Drain Power Good (See TPS767xx for Power-On Reset With 200-ms Delay Option)
  • Ultralow 85 µA Typical Quiescent Current
  • Available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3.0-V, 3.3-V, 5.0-V Fixed Output and Adjustable (1.2 V to 5.5 V) Versions
  • Fast Transient Response
  • Thermal Shutdown Protection
  • SOIC-8 (D) and TSSOP-20 (PWP) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TPS768

This device is designed to have a fast transient response and be stable with 10 µF capacitors. This combination provides high performance at a reasonable cost.

Since the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (typically 230 mV at an output current of 1 A for the TPS76850) and is directly proportional to the output current. Additionally, because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and independent of output loading (typically 85 µA over the full range of output current, 0 mA to 1 A). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. This LDO family also features a shutdown mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to less than 1 µA at TJ = 25°C.

Power good (PG) is an active high output, which can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS76850QDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información