5-pin (DBV) package image

TPS76930QDBVRG4Q1 ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS769-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Available in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8‑V, 3-V, 3.3-V and 5-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Only 17-µA Quiescent Current at 100 mA
  • 1-µA Quiescent Current in Standby Mode
  • Dropout Voltage Typically 71 mV at 100 mA
  • Overcurrent Limitation
  • —40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

Descripción de TPS769-Q1

The TPS769xx-Q1 family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, ultralow-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low-dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS769xx-Q1 series of devices are ideal for micropower operations and where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low, typically 71 mV at 100 mA of load current (TPS76950-Q1), and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (28 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current (0 mA to 100 mA). The ultralow-dropout voltage feature and ultralow-power operation result in a significant increase in system battery operating life, making this device suitable for use in automotive applications.

The TPS769xx-Q1 devices also feature a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA (typical) at TJ = 25°C. The TPS769xx-Q1 devices are offered in 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.2 V to 5.5 V).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información