5-pin (DDC) package image

TPS78001DDCT ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con tensión de salida de doble nivel y selecc

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78001DDCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS780

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator With Pin-Selectable
    Dual Voltage Level Output
  • Low Dropout: 200 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Available in Dual-Level, Fixed-Output Voltages
    From 1.5 V to 4.2 V
  • Available in an Adjustable Version from 1.22 V
    to 5.25 V or a Dual-Level Output Version
  • VSET Pin Toggles Output Voltage
    Between Two Factory-Programmed Voltage Levels
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV (2-mm ×
    2-mm SON-6) Package Options

Descripción de TPS780

The TPS780 family of low-dropout (LDO) regulators offer the benefits of ultralow power, miniaturized packaging, and selectable dual-level output voltage levels with the VSET pin.

The ultralow-power and dynamic voltage scaling (DVS) capability which provides dual-level output voltages let designers customize power consumption for specific applications. Designers can now shift to a lower voltage level in a battery-powered design when the microprocessor is in sleep mode, further reducing overall system power consumption. The two voltage levels are preset at the factory and are stored using EPROM and are available on fixed output voltage devices.

The TPS780 series of LDOs are designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin is compatible with standard CMOS logic. The TPS780 series also come with thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C. For more cost-sensitive applications requiring a dual-level voltage option and only on par IQ, consider the TPS781 series, with an IQ of 1.0 µA and dynamic voltage scaling.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78001DDCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información