6-pin (DRV) package image

TPS78236DRVR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con activación de -40 °C a +125 °C

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78236DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS782

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator
  • Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
  • Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA
  • Low-Dropout at 85°C, 175 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV
    (2-mm x 2-mm SON-6) Packages

Descripción de TPS782

The TPS782 family of low-dropout regulators (LDOs) offers the benefits of ultra-low power and miniaturized packaging.

This LDO is designed specifically for battery-powered applications where ultra-low quiescent current is a critical parameter. The TPS782, with ultra-low IQ (500 nA), is ideal for microprocessors, microcontrollers, and other battery-powered applications.

The ultra-low power and miniaturized packaging allow designers to customize power consumption for specific applications.

The TPS782 family is designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin (EN) is compatible with standard CMOS logic. This device allows for minimal board space because of miniaturized packaging and a potentially small output capacitor. The TPS782 series also features thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C.

For high-performance applications that require a dual-level voltage option, consider the TPS780 series, with an IQ of 500 nA and dynamic voltage scaling.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78236DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información