5-pin (KVU) package image

TPS78533QKVURQ1 ACTIVO

Regulador lineal de baja pérdida (LDO) ajustable de alta precisión y 1 A para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-252 (KVU) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS785-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Device junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 1.7 V to 6.0 V
  • Available output voltages:
    • Adjustable option: 1.2 V to 5.5 V
    • Fixed options: 0.65 V to 5.0 V
  • Output accuracy: 0.5% typical, 1.7% maximum
  • Low IQ: 25 µA (typical)
  • Ultra-low dropout:
    • 315 mV (max) at 1 A (3.3 VOUT)
  • Internal 550 µs soft-start time to reduce inrush current
  • Active output discharge
  • Packages:
    • 3-mm × 3-mm wettable flank VSON (8)
    • 5-pin TO-252, RθJA = 31.6°C/W

Descripción de TPS785-Q1

The TPS785-Q1 ultra low-dropout regulator (LDO) is a small, low quiescent current LDO that can source 1 A with excellent line and load transient performance.

The low output noise and great PSRR performance make the device suitable to power-sensitive analog loads. The TPS785-Q1 is a flexible device for post regulation because this device supports an input voltage range from 1.7 V to 6.0 V and offers an adjustable output range of 1.2 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages from 0.65 V to 5.0 V for powering common voltage rails.

The TPS785-Q1 offers foldback current limit to reduce power dissipation during a over current condition. The EN input helps with power sequencing requirements of the system. The internal soft-start provides a controlled start up reducing the inrush current allowing for lower input capacitance to be used.

The TPS785-Q1 provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información