6-pin (DCQ) package image

TPS78625DCQR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78625DCQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 78 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-223 (DCQ) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TPS786

  • 1.5-A Low-Dropout Regulator With Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2 V to 5.5 V)
    Output Versions
  • High PSRR (49 dB at 10 kHz)
  • Ultralow Noise (48 µVRMS, TPS78630)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 1-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load and Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage (390 mV at Full Load,
    TPS78630)
  • 3 × 3 SON PowerPAD, 6-Pin SOT223 and 5-Pin
    DDPAK Package
  • APPLICATIONS
    • RF: VCOs, Receivers, ADCs
    • Audio
    • Bluetooth®, Wireless LAN
    • Cellular and Cordless Telephones
    • Handheld Organizers, PDAs

Bluetooth Is a trademark of Texas Instruments,

Descripción de TPS786

The TPS786 family of low-dropout (LDO) low-power linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in small outline, SOT223-6 and DDPAK-5 packages. Each device in the family is stable, with a small 1-µF ceramic capacitor on the output. The family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 390 mV at 1.5 A). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (265 µA, typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 1 µA. The TPS78630 exhibits approximately 48 µVRMS of output voltage at 3-V output noise with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR, low noise features, and the fast response time.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS78625DCQ ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 78 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información