TPS79418DGNT image

TPS79418DGNT COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Regulador de tensión de caída baja de 250 mA con activación

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS79418DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS794

  • 250-mA Low-Dropout Regulator With Enable
  • Available in Fixed and Adjustable (1.2 V to
    5.5 V) Versions
  • High PSRR (60 dB at 10 kHz)
  • Ultralow Noise (32 µVrms, TPS79428)
  • Fast Start-Up Time (50 µs)
  • Stable With a 2.2-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage (155 mV at Full Load)
  • Available in MSOP-8 and SOT223-6 Packages
  • APPLICATIONS
    • RF: VCOs, Receivers, ADCs
    • Audio
    • Bluetooth™, Wireless LAN
    • Cellular and Cordless Telephones
    • Handheld Organizers, PDAs

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TPS794

The TPS794xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators features high power-supply rejection ratio (PSRR), ultralow-noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses in small outline, MSOP-8 PowerPAD™ and SOT223-6 packages. Each device in the family is stable with a small 2.2-µF ceramic capacitor on the output. The family uses an advanced, proprietary BiCMOS fabrication process to yield extremely low dropout voltages (for example, 155 mV at 250 mA). Each device achieves fast start-up times (approximately 50 µs with a 0.001-µF bypass capacitor) while consuming low quiescent current (170 µA typical). Moreover, when the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than µA. The TPS79428 exhibits approximately 32 µVRMS of output voltage noise at 2.8 V output with a 0.1-µF bypass capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, benefit from the high PSRR and low noise features as well as the fast response time.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS79418DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información