6-pin (DRV) package image

TPS79912QDRVRQ1 ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, de 200 mA, con activación para automoción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS799-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade –40°C to +125°C, T A
  • 200-mA low-dropout (LDO) regulator with enable (EN)
  • Low I Q: 40 µA
  • Multiple output voltage versions available:
    • Fixed outputs of 1.2 V to 4.5 V
    • Adjustable outputs from 1.2 V to 6.5 V
  • High PSRR: 66 dB at 1 kHz, 51 db at 10 kHz
  • Ultra-low noise: 29.5 µV RMS
  • Fast start-up time: 45 µs
  • Stable with a low ESR, 2-µF (typical) output capacitance
  • Excellent load and line transient response
  • 2% overall accuracy (load, line, and temperature)
  • Very low dropout: 100 mV
  • Thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON-6 packages

Descripción de TPS799-Q1

The TPS799-Q1 low-dropout (LDO) low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient response are provided while consuming a very low 40-µA (typical) ground current. The TPS799-Q1 is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a dropout voltage of 100 mV (typical) at a 200-mA output. The TPS799-Q1 uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% over all load, line, process, and temperature variations. The device is fully specified from T J = –40°C to +125°C and is offered in low-profile, thin SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, designed for wireless handsets and WLAN cards.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información