4-pin (YKA) package image

TPS7A0508PYKAR ACTIVO

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YKA) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 12,000 | LARGE T&R

Características para TPS7A05

  • Ultralow IQ: 1 µA (typ), 3 µA (max)
    • IGND: 6 µA (typ) at 200 mA
  • Excellent transient response
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON (4)
    • 0.65-mm × 0.65-mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Output accuracy: 1% typical, 3% maximum
  • Available in fixed-output voltage:
    • 0.8 V to 3.3 V
  • Very low dropout:
    • 235 mV (max) at 200 mA (3.3 VOUT)
  • Active output discharge
  • Foldback current limit
  • Stable with a 0.47-µF or larger capacitor

Descripción de TPS7A05

The TPS7A05 is an ultra-small, low quiescent current low-dropout regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance. This device has an output range of 0.8 V to 3.3 V with a typical 1% accuracy.

The TPS7A05, with ultralow IQ (1 µA), consumes very-low quiescent current for extending battery life in battery-powered applications. The device can be operated from rechargeable Li-Ion batteries, Li-primary battery chemistries such as Li-SOCl2, Li-MnO2, as well as two- or three-cell alkaline batteries.

The TPS7A05 is available with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled.

The TPS7A05 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation, and is available in standard X2SON (DQN), SOT-23 (DBV and DBZ), and DSBGA (YKA) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información