8-pin (DGN) package image

TPS7A1633DGNT ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A1633DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS7A16

  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 60 V
  • Ultralow Quiescent Current: 5 µA
  • Quiescent Current at Shutdown: 1 µA
  • Output Current: 100 mA
  • Low Dropout Voltage: 60 mV at 20 mA
  • Accuracy: 2%
  • Available in:
    • Fixed Output Voltage: 3.3 V, 5 V
    • Adjustable Version from 1.2 V to 18.5 V
  • Power-Good With Programmable Delay
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protections
  • Stable with Ceramic Output Capacitors:
    ≥ 2.2 µF
  • Packages: High Thermal Performance MSOP-8
    and SON-8 PowerPAD™
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

Descripción de TPS7A16

The TPS7A16 family of ultralow power, low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of ultra-low quiescent current, high input voltage and miniaturized, high thermal-performance packaging.

The TPS7A16 family is designed for continuous or sporadic (power backup) battery-powered applications where ultralow quiescent current is critical to extending system battery life.

The TPS7A16 family offers an enable pin (EN) compatible with standard CMOS logic and an integrated open drain active-high power good output (PG) with a user-programmable delay. These pins are intended for use in microcontroller-based, battery-powered applications where power-rail sequencing is required.

In addition, the TPS7A16 is ideal for generating a low-voltage supply from multicell solutions ranging from high cell-count power-tool packs to automotive applications; not only can this device supply a well-regulated voltage rail, but it can also withstand and maintain regulation during voltage transients. These features translate to simpler and more cost-effective, electrical surge-protection circuitry.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A1633DGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información