5-pin (DBV) package image

TPS7A2433DBVR ACTIVO

Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS7A24

  • Ultra-low IQ: 2.0 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.5 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.75 V
  • 1.25% accuracy over temperature
  • Low dropout: 250 mV (max) at 200 mA
  • Active overshoot pulldown protection
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 5-pin SOT-23

Descripción de TPS7A24

The TPS7A24 low-dropout (LDO) linear voltage regulator supports a 2.4-V to 18-V input voltage range with ultra-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A24 is available in both fixed and adjustable versions. The fixed-voltage version eliminates external resistors and minimizes printed circuit board (PCB) area. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.75 V. Both versions have 1.25% output regulation accuracy that provides precision regulation for microcontroller (MCU) references.

The TPS7A24 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 250 mV at 200 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 92.8% efficiency from a 3.55-V input voltage (VIN) to a 3.3-V output voltage (VOUT).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información