6-pin (DRV) package image

TPS7A2601DRVR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja ajustable de 500 mA, 18 V, IQ ultrabaja y de alta precisión, con

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A2601DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS7A26

  • Ultra-low IQ: 2.0 µA
  • Input voltage: 2.4 V to 18 V
  • Output voltage options available:
    • Fixed: 1.25 V to 5.5 V
    • Adjustable: 1.24 V to 17.4 V
  • 1% accuracy over temperature
  • Low dropout: 590 mV (max) at 500 mA
  • Open-drain, power-good output
  • Active overshoot pulldown protection
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Stable with 1-µF output capacitors
  • Package: 6-pin WSON

Descripción de TPS7A26

The TPS7A26 low-dropout (LDO) linear voltage regulator supports a 2.4-V to 18-V input voltage range with very-low quiescent current (IQ). These features help modern appliances meet increasingly stringent energy requirements and help extend battery life in portable-power solutions.

The TPS7A26 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.24 V to 17.4 V. Both versions have 1% output regulation accuracy that provides precision regulation for microcontroller (MCU) references.

With the open-drain, power-good (PG) output the device can provide a reset to an MCU or be wire-ORed and level-shifted with other open-drain PGs to provide a system-wide PG or reset.

The TPS7A26 LDO operates more efficiently than standard linear regulators because the maximum dropout voltage is less than 590 mV at 500 mA of current. This maximum dropout voltage allows for 87.7% efficiency from a 5.7-V input voltage (VIN) to
5.0-V output voltage (VOUT).

For lower power applications, consider the TPS7A25.

 

 

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS7A2601DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información