18-pin (J) package image

UC1526AJ883B ACTIVO

Moduladores de ancho de impulsos de regulación avanzada

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 8551502VA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

8551502VA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines CDIP (J) | 18
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE

Características para UC1526A

  • Reduced Supply Current
  • Oscillator Frequency to 600kHz
  • Precision Band-Gap Reference
  • 7 to 35V Operation
  • Dual 200mA Source/Sink Outputs
  • Minimum Output Cross-Conduction
  • Double-Pulse Suppression Logic
  • Under-Voltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • TTL/CMOS Compatible Logic Ports
  • 5 Volt Operation (VIN = VC = VREF = 5.0V)

Descripción de UC1526A

The UC1526A Series are improved-performance pulse-width modulator circuits intended for direct replacement of equivalent non- \x93A\x94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant improvements including: a more accurate oscillator with less minimum dead time, reduced circuit delays (particularly in current limiting), and an improved output stage with negligible cross-conduction current. Additional improvements include the incorporation of a precision, band-gap reference generator, reduced overall supply current, and the addition of thermal shutdown protection.

Along with these improvements, the UC1526A Series retains the protective features of under-voltage lockout, soft-start, digital current limiting, double pulse suppression logic, and adjustable deadtime. For ease of interfacing, all digital control ports are TTL compatible with active low logic.

Five volt (5V) operation is possible for \x93logic level\x94 applications by connecting VIN, VC and VREF to a precision 5V input supply. Consult factory for additional information.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

8551502VA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 20 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información