14-pin (J) package image

UC1901J ACTIVO

Generador de retroalimentación aislado

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines CDIP (J) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE

Características para UC1901

  • An Amplitude-Modulation System for Transformer Coupling an Isolated Feedback Error Signal
  • Low-Cost Alternative to Optical Couplers
  • Internal 1% Reference and Error Amplifier
  • Internal Carrier Oscillator Usable to 5MHz
  • Modulator Synchronizable to an External Clock
  • Loop Status Monitor

Descripción de UC1901

The UC1901 family is designed to solve many of the problems associated with closing a feedback control loop across a voltage isolation boundary. As a stable and reliable alternative to an optical coupler, these devices feature an amplitude modulation system which allows a loop error signal to be coupled with a small RF transformer or capacitor.

The programmable, high-frequency oscillator within the UC1901 series permits the use of smaller, less expensive transformers which can readily be built to meet the isolation requirements of today's line-operated power systems. As an alternative to RF operation, the external clock input to these devices allows synchronization to a system clock or to the switching frequency of a SMPS.

An additional feature is a status monitoring circuit which provides an active-low output when the sensed error voltage is within ±10% of the reference. The DRIVERA output, DRIVERB output, and STATUS output are disabled until the input supply has reached a sufficient level to allow proper operation of the device.

Since these devices can also be used as a DC driver for optical couplers, the benefits of 4.5 to 40V supply operation, a 1% accurate reference, and a high gain general purpose amplifier offer advantages even though an AC system may not be desired.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información