5-pin (KC) package image

UC385T-ADJ ACTIVO

Regulador de tensión de caída ultrabaja de 5 A con protección de corriente inversa de 0 °C a 100 °C

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines TO-220 (KC) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE

Características para UC385

  • Fast Transient Response
  • 10-mA to 5-A Load Current
  • Short Circuit Protection
  • Maximum Dropout of 500-mV at 5-A Load Current
  • Separate Bias (VB) and VIN Pins
  • Available in Adjustable or Fixed Output Voltages
  • 5-Pin Package Allows Kelvin Sensing of Load Voltage
  • Reverse Current Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de UC385

The UC385 is a low dropout linear regulator providing a quick response to fast load changes. Combined with its precision onboard reference, the UC385 excels at driving GTL and BTL buses. Due to its fast response to load transients, the total capacitance required to decouple the regulator’s output can be significantly decreased when compared to standard LDO linear regulators.

Dropout voltage (VIN to VOUT) is only 490 mV maximum and 350 mV typical at 5-A load (0°C to 100°C).

The onboard bandgap reference is stable with temperature and scaled for a 1.2 V input to the internal power amplifier. The UC385 is available in fixed output voltages of 1.5 V, 2.1 V, or 2.5 V. The output voltage of the adjustable version can be set with two external resistors. If the external resistors are omitted, the output voltage defaults to 1.2 V.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información