Características para UCC28781EVM-053
- El funcionamiento a alta frecuencia (150 kHz) permite reducir el tamaño de la solución, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia en toda la línea y la carga.
- La salida fija de 15 V tiene una capacidad nominal de 4 ACC cuando la entrada está entre 500 VCC y 250 VCC y se reduce a 2 A para entradas entre 250 VCC y 50 VCC.
- Eficiencia del >94 % a 250 VCC, carga completa y potencia en espera <70 mW a 500 VCC, sin carga.
- También incluye un medio opcional integrado para alimentar el EVM desde una fuente de 90 VCA a 264 VCA.
- Este diseño de circuito está probado y está disponible como EVM con su correspondiente guía de usuario.
Descripción de UCC28781EVM-053
El UCC28781EMV-053 demuestra una fuente de alimentación de polarización automotriz de alta eficiencia, alta densidad y alta tensión con una salida de 60 W y 15 V que utiliza un controlador de retorno de tensión cero (ZVSF). El UCC28781-Q1 acciona directamente un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio del lado primario y acciona un rectificador síncrono del lado secundario a través de un controlador de puerta aislado UCC5304 para aumentar la eficiencia y lograr ZVS.