USB-TO-GPIO2 - USB interface adapter evaluation module version2 (angled board image)

USB-TO-GPIO2

USB interface adapter evaluation module version2

  • Inventario: En inventario
    Límite:
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
+

Características para USB-TO-GPIO2

  • Admite modo primario I²C, SMBus o bus de administración de alimentación (PMBus), así como GPIO.
  • Selecciona diferentes velocidades de reloj 100 kHz, 400 kHz o 1 MHz para comunicaciones I²C, PMBus™ o SMBus™.
  • Configura múltiples resistencias de activación para las señales de reloj, datos y ALERT, incluida la de drenaje abierto.
  • Admite transacciones de lectura o escritura I²C flexibles 

Descripción de USB-TO-GPIO2

Este módulo de evaluación (EVM) sirve como adaptador de interfaz o puente entre un host PC y uno o múltiples dispositivos de destino a través de un cable USB estándar de tipo A a mini B. La comunicación entre el adaptador de interfaz USB y el host PC se realiza a través de USB, mientras que la comunicación entre el adaptador de interfaz USB y el dispositivo o dispositivos de destino se realiza a través de una interfaz de circuito interintegrado (I²C), entradas y salidas de propósito general (GPIO) o ambas. El puente convierte las transacciones de comunicación entre el USB y I²C/GPIO.
  • Inventario: En inventario
    Límite:
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
+