2MTR-DYNO の特徴
ハードウェアの特長
- Teknic のエンコーダ内蔵 60Vdc 高品質サーボ・モーター 2 個
- Teknic M-2310P-LN-04K
- シャフト・カプラ
- 安定性を高めるアルミニウム・フレーム・マウント
2MTR-DYNO に関する概要
キットを構成しているのは、2 個の低電圧 3 相正弦波の逆起電力 (EMF) 永久磁石同期モーター (PMSM)、カップリング回路、およびアルミニウム・フレーム・マウントであり、1 個のモーターがアクティブ負荷として動作している間に、もう 1 個のモーターでテストを実施することを意図しています。主に、InstaSPIN-FOC、InstaSPIN-MOTION、DesignDRIVE の評価で使用することが目的です。
これらのモーターはLVSERVOMTR という製品名で別途販売されています。
MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。
C2000™ マイコン・モーター制御の詳細をご確認になるか、他の C2000 マイコン・ツールを検索することもできます。