ADC12DJ3200EVM の特徴
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADC12DJ3200、LMX2582、LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J57EVM データ・キャプチャ・カードとの接続がシンプル
ADC12DJ3200EVM に関する概要
ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用すると、ADC12DJ3200 デバイスを評価できます。ADC12DJ3200 は、低消費電力、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きのアナログ入力を採用しているほか、デジタル・ダウンコンバータを内蔵しています。このダウンコンバータはプログラマブルな数値制御発振器 (NCO) を内蔵しているほか、デシメーション設定にも対応しており (デシメーションを実施していない 12 ビットと 8 ビットの ADC 出力も採用)、JESD204B インターフェイスを 1 個搭載しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。クロック・シンセサイザである (https://www.ti.com/product/ja-jp/lmx2582) LMX2582 と JESD204B クロック・ジェネレータである (https://www.ti.com/product/ja-jp/lmk04828) LMK04828 は評価基板 (EVM) に搭載済みであり、包括的な JESD204B subclass 1 のクロック関連ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。
ADC12DJ3200、LMX2582 および LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADC12DJ3200EVM は、高速 FMC+ (FPGA メザニン・カード) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。