ADC3221EVM の特徴
- 1.8V 単一電源電圧で動作し、電源要件を簡素化
- シリアル LVDS インターフェイスの採用で、デジタル・インターフェイスとレイアウトの要件を簡素化
- オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
- 1/f ノイズを改善するオンチップ・チョッパ
- 入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
- 12 ビットと 14 ビットの各バージョン間でピン互換性を確保
- 複数チップの同期をサポート
ADC3221EVM に関する概要
ADC3221 評価基板 (EVM) は、低消費電力、デュアル、25Msps、12 ビット ADC の性能を実証します。ADC3221 デバイスと TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。