ADC32J45EVM の特徴
- 電源要件を簡素化する 1.8V 単一電源電圧
- フレキシブルな入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
- オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 3.2Gbps のレーン・レートをサポート
- 同期と互換性の目的で、サブクラス 0、1、2 をサポート
- 12/14 ビット・デバイスやデュアル / クワッド・デバイスとのピン互換性
ADC32J45EVM に関する概要
ADC32J45 EVM は、低消費電力、デュアル、160MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。この評価基板は、ADC32J45 デバイス、JESD204B クロック処理ソリューションである LMK04828、TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の入力はトランス入力に接続済みです。トランス入力は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。包括的な評価システム向けに、TI は TSW14J50 データ・キャプチャ・カードと高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアも提供しています。