ADC32RF80EVM の特徴
- オンボード・クロック生成機能が使用可能、またはSYSREF を生成する LMK04828 を使用した外部クロック供給機能をサポート
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 10.8Gbps のレーン・レートをサポート
- 同期と互換性の目的で、JESD204B/C サブクラス 1 をサポート
- オプションのデシメーション・フィルタは、サンプル・データを低いサンプル・レートで出力し、SNR を改善
- SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) を改善するオンチップ・ディザリング機能
ADC32RF80EVM に関する概要
ADC32RF80 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 3GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF80 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能
クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。
オンボード USB 接続と Windows® ベースの GUI を使用して、構成レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。