ADC3664EVM の特徴
- シリアル LVDS インターフェイス
- オンボードの電力レギュレーション機能付き USB 電源動作
- ADC366x や ADC368x の各製品とのピン互換性
- THS4541 FDA と複数のバラン結合型入力を通じて、フレキシブルな評価が可能
- TSW1400EVM と DATACONVERTERPRO-SW を使用すると、データ・キャプチャを容易に実施可能
- FPGA 開発プラットフォームとの容易な統合に貢献する FMC コネクタ
ADC3664EVM に関する概要
ADC3664 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3664 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。
包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM とのインターフェイスを確立できるほか、実数と複素数のデシメーション・モードを含め、シリアルの CMOS インターフェイスを使用する (最大 512MB の) データ・キャプチャを評価できます。