ADS1120EVM の特徴
- ADS1120 に必要なすべてのサポート回路を搭載
- ADC 向けの 5V または 3.3V 電源オプション
- リファレンス電圧のオプション:外部またはオンボード
- Microsoft® Windows™ XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- ボード設定の包括的な制御
- TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
ADS1120EVM に関する概要
ADS1120 評価モジュール(EVM)はマルチチャネル 16 ビット・デルタ・シグマ A/D コンバータ(ADC)である ADS1120 向けの評価システムです。ADS1120 を最小の回路と組み合わせ、プロトタイプ製作と部品評価のためにデバイスの機能を示します。ADS1120EVM コネクタのさまざまな接続により、ADS1120 のピンにアクセスできます。また、この EVM は PC と組み合わせて使用する MSP430 も搭載しています。USB ポート経由でのコンピュータ接続が可能です。プラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから ADS1120EVM を制御します。このソフトウェアは Microsoft® Windows™ オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1120 の包括的な評価を可能にします。