ADS1282EVM-PDK の特徴
- Microsoft™ Windows XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- ボード設定の包括的な制御
- TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
ADS1282EVM-PDK に関する概要
ADS1282EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、PC での使用向けに ADS1282EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードと組み合わせています。MMB0 マザーボードにより、ADS1282EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。ADS1282EVM-PDK はプラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから制御します。このソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS1282 の包括的な評価を可能にします。