ADS5403EVM の特徴
- トランス結合型アナログ入力パス
- DDR LVDS パラレル出力
- トランス結合型クロック入力パス
- TSW1400 または TSW1405 の各キャプチャ・カードと互換
- SPI アクセス向けの USB 制御
ADS5403EVM に関する概要
ADS540x と ADS54T0x の各評価基板 (EVM) は、シングルチャネル / デュアルチャネル、12 ビット、500/800/900MSPS の A/D コンバータである TI (テキサス・インスツルメンツ) の ADS5401/02/03/04/07/09 と、シングルチャネル / デュアルチャネル、500/750MSPS の BTS (基地局) フィードバック / レシーバ IC である ADS54T01/T04/T02 の各性能を評価するための回路基板です。この ADC は複数のパラレル DDR LVDS 出力を採用しています。この評価基板 (EVM) を採用すると、クロック、アナログ入力、電源電圧のさまざまな条件を使用して ADS540x をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。ADS54T0x 評価基板 (EVM) は、高分解能出力のバーストを開始する目的で、この評価基板にトリガを供給するさまざまな方法に対応しています。
ADS540x EVM には、TI の高速 ADC データ・キャプチャ・カードである TSW1400EVM や TSW1405EVM との直接互換性があります。また、TSW1400 を使用して、ADS54T0x 評価基板 (EVM) にバースト・モード・トリガを供給することもできます。