ADS54J20EVM の特徴
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- USB インターフェイス経由で、使いやすいソフトウェア GUI を使用して ADS54J20 と LMK04828 の各デバイスを多様な方法で構成することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J56EVM キャプチャ・カードとの接続がシンプル
ADS54J20EVM に関する概要
ADS54J20EVM は、ADS54J20 と、TI (テキサス・インスツルメンツ) のクロック・ジッタ・クリーナである LMK04828 を評価するための評価基板 (EVM) です。ADS54J20 は、低消費電力、12 ビット、1GSPS の A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入出力に加えて、JESD204B インターフェイスを実装しています。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。LMK04828 は、超低ジッタで超低位相ノイズの ADC サンプル・クロックを供給するほか、システム・リファレンス・クロックと、包括的な JESD204B Subclass 1 クロック処理ソリューション向けのデバイス・サンプル・クロックも供給します。
ADS54J20 と LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADS54J20EVM は、高速 FMC コネクタ経由で、TSW14J56EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J56EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェアを使用することもできます。