ADS54J64EVM の特徴
- トランス結合型の信号入力回路により、シングルエンドから差動への信号変換が可能
- 超低ジッタ、超低位相ノイズのクロックである LMK04828 は、JESD204B サブクラス 1 のクロックを生成する包括的なソリューションであり、FPGA インターフェイスの簡素化に貢献
- デバイス・ソフトウェア GUI を使用する場合、USB コネクタと FTDI の USB から SPI へのバス変換機能を使用してデバイスのレジスタにプログラム (書き込む)
- 標準的な FMC コネクタを採用しており、TI の TSW14J5xEVMデータ・キャプチャ・ソリューションと FPGA ベースのプラットフォームの間の直接インターフェイスが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールは ADC EVM 出力のデータ・キャプチャやストレージなどの包括的な信号解析環境を実現
ADS54J64EVM に関する概要
ADS54J64 評価基板 (EVM) は、クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/Dコンバータ (ADC) である ADS54J64 の評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。この評価基板は、TSW14J56EVM や TSW14J50EVM など、TI のさまざまなデータ・キャプチャ・ツールに直接接続できる設計を採用しています。ADS58J64EVM GUI と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) 解析ツールによる追加サポートも利用できます。回路図、ガーバー、部品表 (BOM) など、ADS54J64EVM 設計パッケージも利用できます。
ADS54J64EVM は FMC コネクタを搭載しており、有力 FPGA ベンダの多数の FMC コネクタ搭載開発キットとの組み合わせが可能です。