ADS7049-Q1EVM-PDK の特徴
- ADS7049-Q1 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
- USB パワーに対応 — 外部電源が不要
- 高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラは、各 ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力を実現します。
- Windows® 8/10 の各 64 ビット・オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア・スイートには、データ・キャプチャと分析を行うためのグラフィカル・ツールが付属
ADS7049-Q1EVM-PDK に関する概要
ADS7049-Q1 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 12 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS7049-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。
この評価キットは、ADS7049-Q1 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。