ADS7924EVM-PDK の特徴
- Microsoft™ Windows XP と Windows 7 に対応した使いやすい評価ソフトウェア
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- ボード設定の包括的な制御
- TI の新しい分析プラグイン・ツールにより容易に拡張可能
ADS7924EVM-PDK に関する概要
ADS7924EVM-PDK は包括的な評価/デモ・キットで、PC での使用のために ADS7924EVM を MSP430 ベースの MMB3 マザーボードと組み合わせています。MMB3 マザーボードにより、ADS7924EVM を USB ポート経由でコンピュータに接続できます。ADS7924EVM-PDK はプラグインを使用して ADCPro™ 評価ソフトウェアから制御します。このソフトウェアは Microsoft™ Windows オペレーティング・システムでの使用に最適で、ADS7924 の包括的な評価を可能にします。