ADS7945EVM-PDK の特徴
- 16 ビット 40MHz SPI インターフェイスと互換性のある 5V、3.3V、1.8V ロジック・レベル
- 16 ビットの単一ワード・コマンドによるシンプルなチャネル選択
- シリアル・インターフェイス・ヘッダにより、TI の DSP ベース通信システムへの接続が容易
- TI のモジュール型 EVM システムと互換
- リファレンス電圧のオプション:オンボードの REF5040(4.096V)リファレンス、外部リファレンス
- OPA350 を使用するリファレンス電圧バッファリング
- オンボード OPA836(帯域幅:200MHz / 静止電流:1mA)ADC 入力ドライバ
- 5V 電源仕様で、バイポーラ(-Vref/2 ~ +Vref/2)またはユニポーラ(0V ~ Vref)入力範囲をジャンパで選択可能
ADS7945EVM-PDK に関する概要
ADS794xEVM-PDK は ADS7945 と ADS7946 A/D コンバータを評価するためのツールです。これらのコンバータは 14 ビット・デュアル・チャネル差動型 SAR(逐次比較型)コンバータで、最大スループット・レートは 2MSPS です。ADS7945 は完全差動入力電圧に対応します。ADS7946 の疑似差動入力はシングルエンドの入力電圧に対応し、同相ノイズ・キャンセリング機能を搭載しています。この EVM は複数の入力ドライバを搭載していることから、バイポーラとユニポーラのいずれかの入力電圧の選択が可能です。低ノイズ・リファレンスをオンボード実装しているほか、オプションとして外部リファレンスの使用も可能です。この EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。