ADS8028EVM-PDK の特徴
- Microsoft Windows™ オペレーティング・システム向けの使いやすい ADCPro™ 評価ソフトウェア
- オシロスコープ、FFT、ヒストグラム・ディスプレイなどのビルトイン分析ツール
- シングル 16 ビット制御レジスタのフル制御によるシンプルなデバイス操作
- データ収集をテキスト・ファイルに出力
- 16 ビット 20MHz SPI インターフェイスと互換性のある 1.8V、3.3V、5V ロジック・レベル
- ADS8028 に必要なすべてのサポート回路を内蔵
- リファレンス電圧のオプション:ADS8028 の(2.5V)内部リファレンス、オンボードの REF5025(2.5V)リファレンス、外部リファレンス
- 2 個のオンボード OPA836(ユニティ・ゲイン帯域幅:205MHz / 静止電流:1mA)ADC 入力ドライバ
- MMB0 マザーボードから給電
- TI のモジュール型 EVM システムと互換
ADS8028EVM-PDK に関する概要
ADS8028EVM-PDK は ADS8028 を評価するためのツールです。ADS8028 は 12 ビット、8 チャネル、マルチプレクス SAR(逐次比較型)A/D コンバータ(ADC)で、最大スループット・レートは 1MSPS です。また、2.5V のリファレンス電圧と、分解能 0.25℃ の温度センサも搭載しています。ADS8028EVM により、コンバータのすべてのピンへのアクセスが可能になり、ADS8028 の SPI 互換シリアル・インターフェイス・ヘッダを、1.8V、3.3V、5V ロジック・レベルに対応する任意のホスト・マイクロプロセッサや TI の DSP ベース・システムに簡単に接続できます。ADS8028EVM-PDK は ADS8028 の包括的な評価のために、ADS8028EVM を DSP ベースの MMB0 マザーボードや ADCPro™ 評価ソフトウェアと組み合わせています。