AMC3336EVM の特徴
- ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
- 強化絶縁型変調器:7kV ピーク、10kV サージ
- ±1V の入力範囲
- 分解能 16 ビットのデルタ・シグマ変調器
AMC3336EVM に関する概要
AMC3336 評価基板 (EVM) は、AMC3336 を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型変調器です。AMC3336 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用しています。
ユーザー ガイドには、回路図や部品表 (BOM) を含め、包括的な回路説明を掲載しています。