AWR1843BOOST の特徴
- オンボード・アンテナ搭載で、フィールド・テストが実施可能
- フラッシュ・プログラミング向けのシリアル・ポート・インターフェイスを搭載している XDS110 ベースの JTAG
- 制御、構成、データ視覚化のための UART から USB へのインターフェイス
- TI のマイコン (MCU) とシームレスに接続するための TI LaunchPad 開発キット・インターフェイス
- CAN コネクタにより、車載ユニットとの直接インターフェイスが可能
AWR1843BOOST に関する概要
AWR1843 ブースタパック・プラグイン・モジュールは、AWR1843 シングルチップ・デバイス向けの使いやすい 77GHz ミリ波センサ評価基板であり、TI のマイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キット・エコシステムとの直接のコネクティビティを確立できます。
このブースタパックには、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の ARM® R4F コントローラ向けのソフトウェア開発を開始するために必要なものがすべて付属しており、プログラミングとデバッグ用のオンボード・エミュレーション機能や、シンプルなユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が該当します。
ミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしており、mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) がこれに該当します。
標準的な 20 ピン・ブースタパック・ヘッダーを搭載したこの評価基板は、さまざまなマイコン (MCU) LaunchPad 開発キットとの互換性があり、プロトタイプ製作を容易に実施できます。
付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、LVDS インターフェイス経由でセンサの未加工データにアクセスできます。
2.1mm バレル・プラグ (DC プラグ) (中心部が正極) の付いた 5V、2.5A 超の電源ブリックは付属していません。TI は、使用地域の安全規格に適合した外部電源の購入を推奨しています。