BOOST-PSEMTHR8-097 の特徴
- 8 ポート PoE PSE システム
- 構成可能な GUI とホスト・インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
- 低コストのソリューション
- IEEE 802.3bt 対応
BOOST-PSEMTHR8-097 に関する概要
このマザーボードは、PSE コントローラ・エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター・カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。
- TPS23882 評価システム
- BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE 802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション用マザーボード (別売り)
- TPS23882EVM-008:IEEE 802.3bt 対応 PoE PSE アプリケーション用 TPS23882 ドーター・カード (別売り)
- USB2ANY インターフェイス・アダプタ:TPS23882EVM (BOOST-PSEMTHR8-097 および TPS23882EVM-008) との I2C 相互作用のために TPS23882EVM GUI と組み合わせて使用 (別売り)
- MSP-EXP430FR5969:TPS23882EVM-008 ファームウェア開発用 Code Composer Studio と組み合わせて使用する MSP430 LaunchPad 開発キット (別売り)
- TPS23882 Power over Ethernet MSP430 リファレンス・コード (ダウンロード可能)