BOOSTXL-ADS7142-Q1 の特徴
- ADS7142-Q1 SAR ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェア
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- 高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) が付属しています。このボードは便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 経由で電力供給とデジタル・インターフェイスの両方を実施します
- Microsoft® Windows® 7/8/10 の各 64 ビット・オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
BOOSTXL-ADS7142-Q1 に関する概要
BOOSTXL-ADS7142-Q1 は、ナノパワー、デュアルチャネル、センサ・モニタ・デバイスである逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7142-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットには、ADS7142-Q1 BoosterPack™ プラグイン・モジュールが付属しています。このモジュールは、このデバイスのさまざまなモードを提示するための設計を採用しています。