BOOSTXL-BATPAKMKII の特徴
BOOSTXL-BATPAKMKII に関する概要
Fuel Tank MKII BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、オリジナルのFuel Tank BoosterPack モジュールに代わる次世代のモジュール製品です。TI の次世代バッテリ監視 IC などの新機能が搭載され、使いやすさが向上しています。Fuel Tank MKII BoosterPack モジュールは、付属の再充電可能なリチウムポリマ・バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給し、モバイル・アプリケーションの開発と評価を可能にします。
Fuel Tank MKII BoosterPack プラグイン・モジュールは、オンボードのリチウムポリマ・バッテリ・チャージャと温度、充電状態、容量などのバッテリに関する重要なパラメータを表示するバッテリ残量計を搭載しています。また、リチウムポリマ・バッテリ・セルも付属しており、スイッチでの接続解除や、オンボードのマイクロ USB コネクタを使用した充電も可能です。
この BoosterPack モジュールのバッテリ機能は、BoosterPack 互換の LaunchPad 開発キットとの連携が可能です。ただし、キットのバッテリ残量計を使用してバッテリの状態を取得するためのサンプル・コードは、特定の LaunchPad キットにしか提供されていません。