BOOSTXL-SHARP128 の特徴
- Sharp® LS013B7DH03 メモリ LCD
- モノクロの 128x128 ピクセルを表示する 1.28 インチ画面
- 超低消費電力 TFT パネル
- microSD カード拡張スロット(SD カードは付属せず)
- 5V Sharp ディスプレイのサポートのために 3V から 5V への変換を行う DC/DC コンバータも使用可能
BOOSTXL-SHARP128 に関する概要
Sharp® 128x128 メモリ LCD と microSD カードを搭載した TI の BoosterPack プラグイン・モジュールは、Sharp Electronics の超低消費電力 TFT ディスプレイ・パネル LS013B7DH03 と microSD カード拡張スロットを採用しています。LCD と SD カードはいずれも SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェイス)を使用して制御できます。デベロッパーはこの BoosterPack により、LCD の 128x128 ピクセル・ディスプレイを使用したセンサの測定値、時刻、グラフィック、その他の情報の表示が可能になります。また、SD カード読み書き機能を備えた組込みアプリケーションを拡張することもできます。