BQ25616JEVM に関する概要
BQ25616JEVM 評価基板 (EVM) は、BQ25616J デバイスの評価向けの設計を採用しています。このデバイスは、スタンドアロンの 3A シングルセル・バッテリ・チャージャであり、ポータブル設計向けに最適化済みです。BQ25616JEVM は、USB BC1.2 の入力電流制限検出機能を搭載しており、OTG 対応の逆極性保護機能付き同期整流昇圧動作を実現します。スタンドアロン制御の場合、入力電流制限、充電電流レギュレーション、充電電圧レギュレーションの各機能を搭載しているほか、JEITA バッテリ温度充電プロファイルを活用します。