CAPTIVATE-FR2633 の特徴
- CAPTIVATE-BSWP などの CapTIvate エコシステム・センサ・パネル・ボードにインターフェイス
- センサ・パネル・コネクタで利用可能な 16 個の静電容量性タッチ対応 I/O
- 一部の BoosterPack モジュールをサポート
- 外部電力を PCB に供給するために使用可能な外部 2 ピン電源ヘッダ
CAPTIVATE-FR2633 に関する概要
CapTIvate™ MSP430FR2633 マイコン・ボード(CAPTIVATE-FR2633)は、プラグイン・センサ・ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ・センサや近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。 オンボードの MSP430FR2633 CapTIvate マイコンをデバッグするための 20 ピン・メス型デバッグ・コネクタと、外部の静電容量性タッチ・センサに接続するための 48 ピン・センサ・パネル・コネクタを搭載しています。 また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン・モジュール・ヘッダをマイコン・ボード上に実装しており、一部の LaunchPad™ と BoosterPack™ エコシステムをサポートします。 現在のサポート対象キットは「Bluetooth Low Energy と静電容量性タッチ機能搭載アクセス制御パネルのリファレンス・デザイン(TIDM-1004)」の MSP-EXP432P401R、BOOSTXL-CC2650MA、BOOSTXL-K350QVG-S1 のほか、「MSP430™ 静電容量性タッチ・マイコン、ハプティクス機能、LCD 機能搭載 MSP432™ マイコンのリファレンス・デザイン(TIDM-CAPTIVATE-MSP432)」の MSP-EXP432P401R と BOOSTXL-K350QVG-S1 です。